Tuyau plastique PUN-H-SF-22X4,3-BL-25

8167915

Code EAN (GTIN) 4052568623623

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
22 mm
Ø intérieur
13.4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 13 bar
Température ambiante
-35 °C - 80 °C