Distributeur de mise en pression progressive MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B

8176513

Code EAN (GTIN) 4052568625498

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
5000 l/min
Pression de service
3 bar - 7 bar
Mode d'actionnement
Électrique