Vérin compact ADN-12-50-I-P-A

8178550

Code EAN (GTIN) 4052568621384

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
50 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés