Vérin compact ADN-25-70-A-PPS-A

8178883

Code EAN (GTIN) 4052568621551

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
70 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course