Capteur de pression SPAF-B11R-Q6-L-PNLK-VB-M8

8181226

Code EAN (GTIN) 4052568650063

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
QS-6