Capteur de pression SPAF-B11R-G18M-L-PNLK-VB-M12

8181238

Code EAN (GTIN) 4052568650186

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Filetage G1/8