Filtre-manodétendeur MS6-LFR-AGE-D6-E-R-V-AS

8182824

Code EAN (GTIN) 4052568617592

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
6200 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm