Pince à serrage radial HERC-16-180-A-EA
8183820
Code EAN (GTIN) 4052568798079
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Angle d’ouverture max.
180 deg
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Couple max. sur le mors de pince Mx statique
2 Nm