Venturi OVPN-26-L3-PG14-G34-UA

8199150

Code EAN (GTIN) 4052568661199

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
2.6 mm
Vide max.
81 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
960 l/min