Distributeur VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10

8201899

Code EAN (GTIN) 4052568643027

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
493 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Pression de service
0 bar - 10 bar