Raccord enfichable NPQO-D-M5-Q4-P10

8203292

Code EAN (GTIN) 4052568659141

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Diamètre nominal
2.5 mm
Température ambiante
0 °C - 120 °C