Raccord enfichable NPQO-D-G18-Q6-P10

8203295

Code EAN (GTIN) 4052568659172

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Diamètre nominal
4.2 mm
Température ambiante
0 °C - 120 °C