Raccord enfichable NPQO-D-G14-Q6-P10
8203297
Code EAN (GTIN) 4052568659196
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Diamètre nominal
4.2 mm
Température ambiante
0 °C - 120 °C