Raccord enfichable NPQO-D-G14-Q10-P5
8203299
Code EAN (GTIN) 4052568659318
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Diamètre nominal
7.2 mm
Température ambiante
0 °C - 120 °C