Raccord enfichable NPQO-D-G38-Q12-P5

8203301

Code EAN (GTIN) 4052568659332

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Diamètre nominal
10.3 mm
Température ambiante
0 °C - 120 °C