Raccord coudé NPQO-L-G18-Q8-P10

8203306

Code EAN (GTIN) 4052568659387

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
6 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C