Raccord enfichable coudé NPQO-L-G14-Q8-P10

8203308

Code EAN (GTIN) 4052568659400

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
6 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C