Raccord coudé NPQO-L-G38-Q12-P5
8203311
Code EAN (GTIN) 4052568659431
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Diamètre nominal
10 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C