Connecteur NPQO-D-Q10-Q8-P5
8203318
Code EAN (GTIN) 4052568659509
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
7 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C