Manodétendeur MS9-LR-G-PE10-VS

8203866

Code EAN (GTIN) 4052568649340

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Pression de service
6 bar - 11 bar
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 10 bar
Hystérésis max. de pression
0.05 bar