Ventouse VAS-8-M5-NBR-F1A
8204239
Code EAN (GTIN) 4052568658410
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
8 mm
Diamètre d'aspiration efficace
5.5 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène