Ventouse VAS-30-1/8-NBR-F1A

8204260

Code EAN (GTIN) 4052568658427

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
30 mm
Diamètre d'aspiration efficace
25 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène