Ventouse VASB-40-1/4-NBR-F1A

8204433

Code EAN (GTIN) 4052568658489

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
40 mm
Diamètre d'aspiration efficace
32 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène