Préhenseur souple HPSX-100-3-S-40-BU-RA50
8207892
Code EAN (GTIN) 4052568799601
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Taille
100
Course utile
30 mm - 125 mm
Diamètre min. à saisir
80 mm
Diamètre max. à saisir
110 mm
Force de préhension totale
22 N