Kit pour robot à pince à serrage parallèle EHPS-16-A-RA50

8210808

Code EAN (GTIN) 4052568785024

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Course par mors de pince
10 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Raccord électrique
Câble avec connecteur mâle - M12x1
Couple max. sur le mors de pince Mx statique
7 Nm