Kit pour robot à pince à serrage parallèle EHPS-20-A-RA50

8210809

Code EAN (GTIN) 4052568785031

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Course par mors de pince
13 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Raccord électrique
Câble avec connecteur mâle - M12x1
Couple max. sur le mors de pince Mx statique
13 Nm