Vérin quart de tour DFPD-4500-RP-90-RD-F16
8211839
Code EAN (GTIN) 4052568769765
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/2
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
3998.6 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F16
Connecteur d'arbre
T46