Capteur de proximité SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12
8222734
Code EAN (GTIN) 4052568769932
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Plage de tension de service CC
10 V - 30 V
Fonction des éléments de commutation
Contact NO/NF, commutable
Sortie de commutation
PNP/NPN commutable