Raccord enfichable NPQM-D-G14-Q12-P10-G2

8226841

Code EAN (GTIN) 4052568776886

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
8 mm