Filtre-manodétendeur MS4-LFR-AGC-D7-C-R-V-VS
8232864
Code EAN (GTIN) 4052568778125
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm