Manodétendeur MS6-LR-AGF-D6-VS

8232999

Code EAN (GTIN) 4052568782580

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
6500 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar