Traversée de cloison rapide SCK-PK-9-KU

9390

Code EAN (GTIN) 4052568020682

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour raccord cannelé de Ø intérieur de 9 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2
pour raccord cannelé de 9 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C