Soupape d'échappement rapide SEU-1/4-NPT
9799
Code EAN (GTIN) 4052568303495
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Echappement rapide
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal d'échappement 6->5 bar
1100 l/min
Pression de service
0.5 bar - 10 bar