Soupape d'échappement rapide SEU-3/8-NPT
9800
Code EAN (GTIN) 4052568303501
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Echappement rapide
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit nominal normal d'échappement 6->5 bar
2280 l/min
Pression de service
0.2 bar - 10 bar