Soupape d'échappement rapide SEU-1/2-NPT
9801
Code EAN (GTIN) 4052568303518
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Echappement rapide
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal d'échappement 6->5 bar
4020 l/min
Pression de service
0.3 bar - 10 bar