En tant qu'innovateur dans le domaine de la pneumatique avec une grande compétence en technique de pneumatique régulée, Festo propose une large gamme de distributeurs proportionnels : Réducteurs de pression proportionnelle ainsi que Distributeurs proportionnels à plusieurs voies. Vous pouvez ainsi concrétiser facilement des applications très complexes et les maîtriser en toute sécurité. Chez Festo, vous bénéficiez d’un maximum de solutions et de fonctions sur mesure, avec un minimum d’efforts pour l’installation, le paramétrage et la mise en service. Tous les distributeurs proportionnels sont généralement préréglés par défaut, les technologies intégrées vous déchargent en outre des tâches de routine qui prennent du temps.
Vous trouverez d’autres produits dans notre catégorie : Distributeurs et îlots de distributeurs
Diverses séries de distributeurs avec différentes pressions de service, diamètres nominaux, sections de passage et températures de service - Festo vous propose le distributeur proportionnel optimal pour vos besoins. Pour les exigences spéciales, nous adaptons également les distributeurs entièrement selon vos souhaits individuels.
Le guide de sélection des composants pneumatiques contrôlés vous aide à trouver la solution idéale, qu'il s'agisse d'une vanne unique ou d'un bloc de vannes complet. Choisissez en fonction de la précision, la dynamique et la consommation d'énergie pour bien concevoir votre application.
Télécharger le guide de sélec.Les régulateurs de débit proportionnel contrôlent le débit pour les consommateurs pneumatiques raccordés. Outre les régulateurs de débit proportionnel, vous trouverez également dans cette rubrique des distributeurs proportionnels à plusieurs voies, des distributeurs à commande piézoélectrique et des unités de distributeurs. Informez-vous sur les avantages de chaque distributeur Festo.
Le régulateur de débit proportionnel VEMD est idéal pour la régulation du débit massique et se distingue par ses cotes de montage compactes. Véritable poids plume, il est donc parfaitement adapté à une utilisation dans des appareils mobiles pour le contrôle des débits. Grâce à son circuit de réglage intégré avec capteur thermique, le distributeur fonctionne de manière précise et dynamique. Il réagit très rapidement à un changement de valeur de consigne et est pratiquement opérationnel immédiatement.
Court temps de réaction, précision de répétition élevée, taille compacte, sans substances entravant la capacité de mouillage des peintures et avec certification pour ATEX 3GD : autant de caractéristiques qui font du régulateur de débit proportionnel VPCF un produit unique. Il est prédestiné aux applications exigeantes, comme la régulation des gaz de protection, du débit d’air et de la vitesse de rotation dans les installations de peinture et de débit, et répond aux exigences les plus élevées en matière de dynamique, de répétabilité et de linéarité de la courbe caractéristique.
Compact et performant : l’électrodistributeur proportionnel VPWS est un distributeur cartridge de 15 mm, léger et compact, à haut débit. Il régule les flux de gaz de manière sûre et précise, qu’il s’agisse d’oxygène, de dioxyde de carbone, d’air, de protoxyde d’azote ou de gaz inertes.
Sur la base technologique du distributeur MPVE, la VPWP permet de faire varier le sens du mouvement. Grâce à l’interface intégrée pour la transmission numérisée des données, le distributeur proportionnel est particulièrement sûr et extrêmement précis grâce aux capteurs de pression intégrés et à la régulation en cascade.
L’unité de distributeurs VPCB fait partie de la solution d’actionneur servopneumatique YHBP pour tous les types de potences porte-outils. Le réducteur de pression proportionnelle 3/3 voies avec deux vannes d’arrêt 2/2 voies est disponible avec ou sans détection de la position de commutation.
Les manodétendeurs contrôlent la pression pour les consommateurs pneumatiques raccordés. Chez Festo, vous trouverez une large gamme pour les applications les plus diverses.
Le distributeur proportionnel MPPES est disponible en commande directe (G1/8) et en commande assistée (G1/4, G1/2). L’entrée de la valeur de consigne se fait sous forme de signal analogique de tension ou de courant et les plages de réglage de pression peuvent être choisies librement. Le MPPES est également disponible avec un module de consigne.
Ce distributeur a été spécialement conçu pour des pressions plus élevées, de 10 à 40 bars. En tant que composant individuel avec des raccords filetés, le distributeur peut être utilisé dans de nombreuses applications, par ex. pour le soufflage avec étirage de bouteilles PET dans l’industrie des boissons ou pour les bancs d’essai des pneus ou des freins dans l’industrie automobile.
Les distributeurs VPPM et VPPM-NPT offrent des paramètres adaptés à chaque application. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour sélectionner la caractéristique de régulation appropriée parmi 3 préréglages. Grâce aux circuits de régulation à deux niveaux avec contrôle multi-capteurs, ils peuvent en outre être régulés de manière sûre et fiable.
Distributeur proportionnel de pression VPPM
Distributeur proportionnel de pression VPPM-NPT