Distributeur VPCB
L'unité de distributeurs VPCB fait partie de la solution d'actionneur servopneumatique YHBP pour tous les types de potences porte-outils. Le réducteur de pression proportionnelle 3/3 avec deux vannes d'arrêt 2/2 est disponible avec ou sans détection de la position de commutation.
- Unité de distributeurs pour la commande d'un vérin pneumatique dans les applications de balancier
- Composée d'un réducteur de pression proportionnelle 3/3 avec régulation spéciale de la pression et commande de vanne d'arrêt ainsi que deux vannes d'arrêt 2/2
- Affichage de diagnostic pour la détection rapide des erreurs