Vérin quart de tour DFPD

La série DFPD est dotée d'une combinaison de crémaillère/pignon à couple constant sur toute la plage d'oscillation. Avec les vérins quart de tour DFPD, automatisez au mieux les vannes papillons, les vannes à boisseaux sphériques et les vannes pneumatiques.
  • Couple de torsion constant sur toute la plage de rotation de 90° pour les modèles à double effet
  • Version avec angle d'oscillation de 120°, 135°, 180° pour les tailles 40, 120, 240, 480, double effet
  • Raccordement de robinetterie aux deux extrémités selon ISO 5211
  • Plan de pose selon VDI/VDE 3845
  • Corps en aluminium robuste, stable et facile à nettoyer
  • Longue durée de vie, usure réduite
  • Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée
  • Protection anticorrosion renforcée