Capteur à entrefer SOPA

Légère, compacte et extrêmement précise, cette solution pneumatique se distingue par ses capacités intégratives : le SOPA est équipé d'un module de contrôle, d'un réglage d'air comprimé, d'un arrêt de l'air mesuré, d'une fonction de purge et jusqu'à 4 modules de mesure.
  • Solution commode de contrôle haute précision de portée ou de distance
  • Possibilité de réglage : IO-Link®, apprentissage ou réglage numérique via commande à 3 touches
  • Fonction de soufflage intégrée
  • Afficheur LCD couleur
  • Fixation : montage sur rail, fixation murale, via trou débouchant
  • Homologation : C-Tick