Pince à serrage angulaire DHWS
Equipée pour de nombreux cas d'application : la pince standard DHWS offre une grande force de préhension. Guidage à coulisse pour la préhension par l'extérieur et par l'intérieur.
- Guidage amélioré des mors
- Etranglement interne fixe qui rend la réduction de débit externe superflue dans 80 % des cas
- Guidage par coulisse
- Répétabilité maximum
- Peut être utilisée comme pince à simple ou à double effet
- Variante à simple effet ou avec système de sécurité de serrage normalement fermé (NC)
- Prise extérieure ou intérieure
- Nombreuses possibilités d’adaptation aux actionneurs