Axe à vis à billes ELGA-BS-KF

Puissant, dynamique et protégé : grâce à sa précision, résistance et dynamique, l'axe à vis à billes ELGA-BS permet la réalisation très économique du positionnement dans le cadre de courses pouvant aller jusqu'à 3 000 mm. La bande protectrice robuste protège son axe.
  • Guidage à billes intérieur, précis et robuste qui répond à de hauts moments de charge
  • Axe pour une répétabilité excellente
  • Pour les exigences maximum en termes de poussée et de précision
  • Guidage et vis à billes protégés par bande protectrice
  • Vitesses jusqu'à 2 m/s, avec forte accélération jusqu'à 15 m/s²
  • Détection de position à encombrement réduit
  • Montage flexible du moteur
  • 34 modèles configurés en stock et systèmes modulaires destinés à des configurations individuelles
  • Courses possibles jusqu'à 3 m
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes