Unité d’actionneur de vanne à boisseau sphérique VZBM-A

Les unités d’entraînement prémontées, composées des vannes à boisseau sphérique VZBM et des actionneurs DFPD, sont à simple ou double effet. Les vannes à boisseau sphérique en laiton VZBM à faibles couples peuvent être combinés sans perte de fonction avec des actionneurs plus petits et peu encombrants.
  • Unité d'actionneur de vanne à boisseau sphérique avec actionneur quart de tour à double effet ou à simple effet DFPD
  • Vanne à boisseau spherique en version laiton
  • Unité d'actionneur de vanne à boisseau sphérique 2 voies avec filetage de tuyauterie selon EN 10226-1
  • Unité d'actionneur de vanne à boisseau sphérique 3 voies avec trou en L et filetage de tuyauterie selon EN 10226-1
  • Unité d'actionneur de vanne à boisseau sphérique 3 voies avec trou en T et filetage de tuyauterie selon EN 10226-1
  • Débit entièrement fermé ou ouvert dans les deux sens