Pince à soufflet DHEB

Pour la préhension délicate par l'intérieur de pièces à usiner fragiles : la pince à soufflet DHEB coince les charges utiles par leur contour intérieur.
  • 11 tailles, pour diamètres de préhension de 8 à 85 mm
  • Sens du mouvement : soufflet vers le haut ou vers le bas
  • Différents matériaux de soufflet : EPDM ou silicone
  • Alimentation en air latérale, avec orifice central, ou centrale par le haut
  • Optimisation du process et amélioration de la qualité, en évitant de rayer les pièces
  • Sécurité supplémentaire : détection optionnelle de position par capteur de proximité ou capteur
  • Pour préhension délicate par l'intérieur de pièces à usiner fragiles