Bras mobile ELCC

Très léger et robuste à la fois ! Que ce soit pour la palettisation, dans l'industrie de l'emballage ou pour des tâches les plus diverses de positionnement avec des courses longues : les bras mobiles dynamiques ELCC supportant jusqu'à 100 kg de charge se distinguent par moins de vibrations et par un temps de cycle 30 % plus court.
  • Conçu pour des vitesses et des accélérations élevées
  • Très faible masse en mouvement grâce à la tête d'entraînement fixe
  • Rigidité élevée grâce à un principe de construction novateur
  • Vérin à courroie crantée avec guidage à billes
  • Possibilité de déplacement vertical de charges élevées jusqu'à 100 kg
  • Longues courses possibles jusqu'à 2 m
  • Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes