Audit d’efficacité énergétique de l’air comprimé GFAA

Nos experts analysent l'ensemble du système d'air comprimé, de la salle des compresseurs à l'application pneumatique. Ils savent détecter lorsque l’air comprimé est utilisé de manière inefficace, localisent les fuites et vous donnent des recommandations d’optimisation.
  • Analyse de l'efficacité énergétique de l'ensemble du système d'air comprimé certifiée par les réglementations nationales selon la norme DIN EN ISO 11011
  • Disponible en trois packs, en fonction du nombre de compresseurs présents
  • Analyse de la situation actuelle avec des recommandations pondérées pour améliorer l'efficacité énergétique
  • Documentation des valeurs de CO2, des coûts et des économies potentielles
  • Economies jusqu'à 60 % des coûts liés à l'air comprimé des installations pneumatiques
  • Amélioration de la productivité et de l'efficacité globale des équipements (OEE)
  • Fonctionnement durable grâce au contrôle de l'efficacité énergétique du système d'air comprimé