Câble de liaison KVI
- Pour connexion de bus de terrain avec filetage M9x0,5
- Câble de liaison entre le terminal de distributeurs et la commande
- Câble de liaison entre le terminal de distributeurs et les modules d'entrée/sortie
- Câble de liaison entre la commande et les modules d'entrée/sortie
- Monté des deux côtés
- Compatible chaînes porte-câbles
- Longueur de câble 0,25 ... 8 m
- Avec câble PUR
- Température ambiante -20 ... +80 °C