Câble de liaison NEBA
- Câbles de liaison universels et performants
- Convient aux environnements difficiles et aux applications soumises à des mouvements ou des vibrations constants
- Conforme aux normes de sécurité IEC 61010-1 et IEC 61010-2-202 sur les appareils électriques de mesure, de commande et de laboratoire
- Indice de protection élevé IP65, IP68, IP69k
- Résistant à l'abrasion et peu adhérent
- Câbles compatibles avec chaînes porte-câbles et robots
- Ignifuge et auto-extinguible
- Recommandé pour les installations de production de batteries Li‑ion (F1A)