Manodétendeur MS-LR-B
- Conception modulaire: 25 mm, 40 mm ou 62 mm
- Composants de base à prix attractif et à vocation technique
- Léger et robuste grâce aux matériaux polymères modernes
- Compatible avec la série MS pour un mélange idéal de fonctions de base abordables et de fonctions premium requises sur le plan fonctionnel
- Comportement de régulation stable
- Avec ou sans manomètre
- Bouton de réglage avec verrou
- Avec échappement secondaire et échappement primaire intégrés avec inversion de débit
- MS2 : régulateur à membrane à commande directe
- MS4, MS6 : régulateur à piston à commande directe
- Fonctionnement durable grâce à l'abaissement du niveau de pression