Électrodistributeur VZWD-B
L'électrodistributeur VZWD-B à commande directe est la solution optimale pour les applications à haute pression et de dosage. Il fonctionne de manière fiable sans pression différentielle jusqu'à 100 bar, même dans des circuits de fluides fermés. Il est donc idéal pour les applications exigeantes à haute pression et de dosage.
- Large plage de pression pour des applications flexibles
- Distributeur à clapet fiable et à commande directe
- Fonctionnement possible sans pression différentielle
- Utilisation polyvalente, également dans la technique de vide
- Plage de température élevée du fluide jusqu'à 140 °C