Festo AX Controls API CODESYS GSBE-PLC

L'application CODESYS PLC représente le système d'exécution PLC de la commande selon la norme CEI 61131-3 et est disponible en différentes versions. La variante de base comprend entre autres différentes interfaces de communication (par ex. EtherCAT Master & Modbus® TCP).
  • Application CODESYS pour les commandes Festo AX Controls
  • De 256 à un nombre illimité d'E/S
  • Pour la commande de quatre à un nombre illimité d'axes
  • Concept de licence modulaire pour une extension des fonctions centrée sur l'utilisateur
  • Extension facile des fonctionnalités de la CNC et de la robotique via la licence Advanced